text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
support bracket
Version 2
for round tubes
Form
B
Form definition
with slotted hole
Main material
polyamide
Main colour
black
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
B=Width
85
D=diameter
60,3
H=Height
100
L=Length
130
B1
65
B2
55
D2
35
D3
75
E1
9
E2
20
F max. kN
2
H1
90
H2
25
L1
115
L2
95
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
Description

Anyag
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.

A csőösszekötőt a szállítórendszer alatt rögzítik.

Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.

A alak: csőösszekötő furattal.
B alak: csőösszekötő oválfurattal.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak