text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Támasztófej
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaktípus
oválfurattal
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
85
D=átmérő
48,3
H=Magasság
100
L=Hossz
130
B1
65
B2
55
D2
35
D3
75
E1
9
E2
20
F max. kN
2
H1
90
H2
25
L1
115
L2
95
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
Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.

A csőösszekötőt a szállítórendszer alatt rögzítik.

Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.

A alak: csőösszekötő furattal.
B alak: csőösszekötő oválfurattal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak