- Oldalvezetők gyors és egyszerű beállítása
- Biztonságos és stabil tartás
- Tovább a kúpos oldalvezetőkhöz
Leírás
Anyag
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A szimpla vezetősín befogó a 29305 és 29305-02 kúpos oldalvezetőkkel együtt használható.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29301-10.
Vezetők, körszelvényű 29305.
Vezetők, lapos 29305-02.
Vezetők, körszelvényű 29305.
Vezetők, lapos 29305-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.