Szimpla vezetősín befogó kör keresztmetszetű tartóprofilhoz poliamid fekete 29301-02-115910
- Oldalvezetők gyors és egyszerű beállítása
- Biztonságos és stabil tartás
- Kör keresztmetszetű oldalvezetőkhöz
Mennyiségi egység
3,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szimpla vezetősín befogó
Kivitel 1
kör keresztmetszetű tartóprofilhoz
Kivitel 2
csap nélkül
Alak
B
Alaktípus
széles
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
38,5
D=átmérő
8,5
H=Magasság
31
L=Hossz
59
B1
22,5
B2
42
B3
6,5
B4
6,5
D1
10
D2
12
L1
40,6
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
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
Az egyetlen bilincset kerek oldalsó vezetőkkel együtt használják.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29301-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.