text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szimpla vezetősín befogó
Kivitel 1
kör keresztmetszetű tartóprofilhoz
Kivitel 2
csap nélkül
Alak
A
Alaktípus
keskeny
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
37
D=átmérő
8,5
H=Magasság
27
L=Hossz
31,5
B1
21
B2
42
B3
6,5
B4
6,5
D1
12
D2
12
L1
13,5
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
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
Az egyetlen bilincset kerek oldalsó vezetőkkel együtt használják.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29301-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak