text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalvezető
Kivitel 1
kúpos tartóprofilhoz
Kivitel 2
lapos
Alaptest anyaga
-
Alaptest színe
fehér
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
B=Szélesség
20,5
H=Magasság
25
L=Hossz
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
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
Vezető, PE-UHMW.
Lemezdarab, nemesacél.
Kivitel
Vezető, fehér.
Lemez, fémtiszta.
További információk
Az oldalvezetők a kúpos rögzítőprofilok segítségével gyorsan és egyszerűen rögzíthetők a 29301, 29302, 29303 és 29304 vezetősín befogókban.

Az oldalvezetőket a szállítószalagon a termékek vezetésére használják. A megfelelő anyagnak köszönhetően a vezetők ellenállnak a nagy terhelésnek, súrlódásuk csekély és csökkentik a szállított termékek kopását.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Egyedi igényre
További színek, méretek és felfekvési felületek.
Accessory
Szimpla vezetősín befogók 29301.
Szimpla vezetősín befogók 29302.
Dupla vezetősín befogók 29303.
Dupla vezetősín befogók 29304.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak