Oldalvezető kúpos tartóprofilhoz - fehér 29305-02-203000
- A termékek vezetése
- Csökkenti a termékek kopását
- Csekély súrlódást mutat
- Ellenáll a nagy igénybevételnek
Mennyiségi egység
82,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalvezető
Kivitel 1
kúpos tartóprofilhoz
Kivitel 2
lapos
Alaptest
anyaga
-
Alaptest
színe
fehér
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
B=Szélesség
20,5
H=Magasság
20
L=Hossz
3000
B1
1,5
B2
11,5
H1
17
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
Vezető, PE-UHMW.
Lemezdarab, nemesacél.
Lemezdarab, nemesacél.
Kivitel
Vezető, fehér.
Lemez, fémtiszta.
Lemez, fémtiszta.
További információk
Az oldalvezetők a kúpos rögzítőprofilok segítségével gyorsan és egyszerűen rögzíthetők a 29301, 29302, 29303 és 29304 vezetősín befogókban.
Az oldalvezetőket a szállítószalagon a termékek vezetésére használják. A megfelelő anyagnak köszönhetően a vezetők ellenállnak a nagy terhelésnek, súrlódásuk csekély és csökkentik a szállított termékek kopását.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Az oldalvezetőket a szállítószalagon a termékek vezetésére használják. A megfelelő anyagnak köszönhetően a vezetők ellenállnak a nagy terhelésnek, súrlódásuk csekély és csökkentik a szállított termékek kopását.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Egyedi igényre
További színek, méretek és felfekvési felületek.
Accessory
Szimpla vezetősín befogók 29301.
Szimpla vezetősín befogók 29302.
Dupla vezetősín befogók 29303.
Dupla vezetősín befogók 29304.
Szimpla vezetősín befogók 29302.
Dupla vezetősín befogók 29303.
Dupla vezetősín befogók 29304.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.