text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oldalvezető tartó
Kivitel 1
keresztfogantyúval
Kivitel 2
állítható
Alak
B
Alaktípus
ütköző nélkül
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliamid
Komponensek színe
fekete
B=Szélesség
9
D=átmérő
16,5
H=Magasság
247
L=Hossz
83,5
B1
44,5
D1
48
F max. kN
3,5
H1
108
H2
71
H3
11
H4
31
H5
13
H6
31
H7
93
H8
202
H9
20
L1
39
L2
44,5
L4
64
T
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Tartó, forgatható fej és keresztfogantyú, termoplaszt.
Szemescsavar, nemesacél.
Persely, sárgaréz.
Kivitel
Tartó, forgatható fej és keresztfogantyú, fekete.
Szemescsavar, fémtiszta.
Persely, nikkelezett.
További információk
Az állítható oldalvezetők alapját az oldalvezető tartók képezik. Ezeket a szállítórendszer oldalához csavarozzák. Az oldalvezető tartóval a megfelelő csapok (az oldalvezetőkhöz csatlakoztatva) keresztfogantyúval rögzíthetők. A vezetősín befogó/vezető és a tartó közötti távolság egyszerűen és változatosan állítható. A forgatható fej segítségével a befogó 360° fokos szögben állítható.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Egyedi igényre
Alkalmas távtartók.
Ütközőperem nélkül.
Oldalvezető tartó nemesacélból.
Accessory
Csapok 29301-10.
Csapok 29302-10.
Csapok 29303-10.
Dupla vezetősín befogók 29304.
Dupla vezetősín befogók 29304-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak