text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dupla vezetősín befogó
Kivitel 1
kúpos tartóprofilhoz
Kivitel 2
csappal
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
B=Szélesség
27,5
D=átmérő
12
H=Magasság
93
L=Hossz
56
SW=kulcsnyílás
10
B1
20,5
B2
10,5
H1
62
H2
76,8
L1
39
L2
80
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
Vezetősín befogó, termoplaszt.

Csap, nemesacél 1.4301.



Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csap, fémtiszta.
További információk
A dupla vezetősín befogó a 29305 és 29305-02 kúpos oldalvezetőkkel együtt használható. Ezzel a változattal két oldalvezető egymás fölé szerelhető. Ez lehetővé teszi a magasabb termékek biztonságos szállítását a szállítószalagon.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Felszerelés
Az első szereléskor először csavarozza be a csapot alátét nélkül, majd húzza meg teljesen. Ezt követően lazítsa meg újra a csapot, helyezze be az alátétet, majd véglegesen rögzítse a csavarkötést.
A kúpos oldalvezető felszerelésekor azt kissé ferdén kell behelyezni, hogy a dupla vezetősín befogó belső eleme közvetlenül a lemezfelfogóhoz illeszkedjen, és ne a műanyag vezetőn nyugodjon. Ezt követően nyomja össze a szorítóelem féldarabokat, és csapokkal rögzítse őket.
Accessory
Oldalvezető tartók 29300.
Oldalvezető tartók 29300-05.
Oldalvezetők 29305.
Oldalvezetők 29305-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak