Dupla vezetősín befogó kör keresztmetszetű tartóprofilhoz poliamid fekete 29304-02-1208055
- Oldalvezetők gyors és egyszerű beállítása
- Biztonságos és stabil tartás
- Kör keresztmetszetű oldalvezetőkhöz
Mennyiségi egység
10,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dupla vezetősín befogó
Kivitel 1
kör keresztmetszetű tartóprofilhoz
Kivitel 2
csappal
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
B=Szélesség
25,5
D=átmérő
12
H=Magasság
90
L=Hossz
55
SW=kulcsnyílás
10
B1
19,5
D1
12
H1
68
L1
44
L2
80
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
Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csap, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csap, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
További információk
A dupla vezetősín befogókat kör keresztmetszetű oldalvezetőkkel együtt használják. Ennél a kivitelnél két oldalvezető szerelhető egymás fölé. Ez lehetővé teszi a magasabb termékek biztonságos szállítását a szállítószalagon.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Oldalvezető tartók 29300.
Oldalvezető tartók 29300-05.
Oldalvezető tartók 29300-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.