Dupla vezetősín befogó kúpos tartóprofilhoz poliamid fekete 29303-6256
- Oldalvezetők gyors és egyszerű beállítása
- Biztonságos és stabil tartás
- Tovább a kúpos oldalvezetőkhöz
Mennyiségi egység
4,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dupla vezetősín befogó
Kivitel 1
kúpos tartóprofilhoz
Kivitel 2
csap nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
27,5
D=átmérő
11,5
H=Magasság
93
L=Hossz
56
SW=kulcsnyílás
17
B1
20,5
B2
10,5
H1
62
H2
76,8
L1
39
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
További információk
A dupla vezetősín befogó a 29305 és 29305-02 kúpos oldalvezetőkkel együtt használható. Ezzel a változattal két oldalvezető egymás fölé szerelhető. Ez lehetővé teszi a magasabb termékek biztonságos szállítását a szállítószalagon.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Felszerelés
Az első szereléskor először csavarozza be a csapot alátét nélkül, majd húzza meg teljesen. Ezt követően lazítsa meg újra a csapot, helyezze be az alátétet, majd véglegesen rögzítse a csavarkötést.
A kúpos oldalvezető felszerelésekor azt kissé ferdén kell behelyezni, hogy a dupla vezetősín befogó belső eleme közvetlenül a lemezfelfogóhoz illeszkedjen, és ne a műanyag vezetőn nyugodjon. Ezt követően nyomja össze a szorítóelem féldarabokat, és csapokkal rögzítse őket.
A kúpos oldalvezető felszerelésekor azt kissé ferdén kell behelyezni, hogy a dupla vezetősín befogó belső eleme közvetlenül a lemezfelfogóhoz illeszkedjen, és ne a műanyag vezetőn nyugodjon. Ezt követően nyomja össze a szorítóelem féldarabokat, és csapokkal rögzítse őket.
Accessory
Csapok 29303-10.
Vezetők, körszelvényű 29305.
Vezetők, lapos 29305-02.
Vezetők, körszelvényű 29305.
Vezetők, lapos 29305-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.