text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dupla vezetősín befogó
Kivitel 1
kör keresztmetszetű tartóprofilhoz
Kivitel 2
csap nélkül
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
25,5
D=átmérő
11
H=Magasság
90
L=Hossz
55
SW=kulcsnyílás
17
B1
19,5
D1
12
H1
68
L1
44
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
További információk
A dupla vezetősín befogókat kör keresztmetszetű oldalvezetőkkel együtt használják. Ennél a kivitelnél két oldalvezető szerelhető egymás fölé. Ez lehetővé teszi a magasabb termékek biztonságos szállítását a szállítószalagon.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok 29303-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak