text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Bolt
Version 1
for single clamps
Version 2
for flat bars
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=diameter
12
G=Thread
M8
L=Length
136
SW=key width
10
L1
14
L2
12
Steel code
1.4301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A csapok a 29302 és 29302-02 lapos rudakhoz való szimpla vezetősín befogókhoz. Keresztfogantyú segítségével rögzíthetők a 29300 és 29300-05 oldalvezető tartókban.
Accessory
Oldalvezető tartók 29300.
Oldalvezető tartók 29300-05.
Szimpla vezetősín befogók 29302.
Szimpla vezetősín befogók 29302-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak