Talapzat kettős alumínium 29205-2122
- Oszlopok felfogásához négy különböző méretben
- Megmunkált támasztófelületek integrált szerelő- és központfuratokkal
- Az elemek pontos felszerelése
Mennyiségi egység
111,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talapzat
Kivitel 1
kettős
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
30
D=belső átmérő
12
H=Magasság
35
L=Hossz
60
A
22
A1
52
A2
30
D1
5,5
H1
7
Méret
12
T
8
UNSPSC Code
31161517
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Kettős aljzat oszlopok rögzítéséhez négy különböző méretben. Megmunkált rögzítőfelületek integrált szerelő- és centírozófuratokkal garantálják az elemek helyzetpontos szerelését.
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
Furatok helyzettűrése: ±0,1
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.