text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talapzat
Kivitel 1
egyszeres
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
40
D=belső átmérő
20
H=Magasság
50
L=Hossz
40
A
30
A1
30
D1
5,5
H1
15
Méret
20
T
10
UNSPSC Code
31161517
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Egyszeres aljzat oszlopok rögzítéséhez négy különböző méretben. Megmunkált rögzítőfelületek integrált szerelő- és centírozófuratokkal garantálják az elemek helyzetpontos szerelését.
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak