text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóaljzat
Kivitel 1
kettős
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
60
D=belső átmérő
40
H=Magasság
32
L=Hossz
120
A
18
A1
26
A2
60
D1
6
Méret
40
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Szorítóaljzat oszlopok rögzítéséhez négy különböző méretben. Megmunkált szerelőfelületek integrált szerelő- és centírozófuratokkal garantálják az elemek helyzetpontos szerelését.
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak