Szorítóaljzat kettős alumínium 29207-2302
- Négy különböző méret
- Megmunkált támasztófelületek integrált szerelő- és központfuratokkal
- Az elemek pontos felszerelése
Mennyiségi egység
180,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóaljzat
Kivitel 1
kettős
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
50
D=belső átmérő
30
H=Magasság
32
L=Hossz
100
A
18
A1
16
A2
50
D1
5
Méret
30
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Szorítóaljzat oszlopok rögzítéséhez négy különböző méretben. Megmunkált szerelőfelületek integrált szerelő- és centírozófuratokkal garantálják az elemek helyzetpontos szerelését.
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
Furatok helyzettűrése: ±0,1
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.