Column clamp double aluminium 29207-2122
- Négy különböző méret
- Megmunkált támasztófelületek integrált szerelő- és központfuratokkal
- Az elemek pontos felszerelése
Mennyiségi egység
105,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Column clamp
Version 1
double
Main
material
aluminium
B=Width
30
D=internal diameter
12
H=Height
26
L=Length
60
A
12
A2
30
D1
5
Size
12
UNSPSC Code
31161513
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
Material
Aluminium EN AW-6060
Version
Black anodised
Note
Double column clamps in four different sizes. Machined mounting faces with mounting and centring holes guarantee precise mounting of elements.
Drawing reference
position tolerance of reamed holes: ±0,01
position tolerance of holes: ±0,1
position tolerance of holes: ±0,1
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.