text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rúd
Alaptest anyaga
nemesacél
D=külső átmérő
20
L=Hossz
500
Méret
20
UNSPSC Code
31161506
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
Description

Anyag

Ø12 és Ø20 1.4034 nemesacél.
Ø30 és Ø40 1.4305 nemesacél.

Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A köszörült nemesacél rudakkal néhány szabványos elemmel sokféle felépítési változatot lehet konfigurálni.

Ø12 és Ø20 = rúd.
Ø30 és Ø40 = kör keresztmetszetű cső (falvastagság 5 mm).
Egyedi igényre
További hosszúságok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought