Rúd nemesacél 29240-201X0300
- Sokoldalú felépítési változatok konfigurálásához
- Köszörült
Mennyiségi egység
66,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rúd
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=külső átmérő
20
L=Hossz
300
Méret
20
UNSPSC Code
31161506
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
Ø12 és Ø20 1.4034 nemesacél.
Ø30 és Ø40 1.4305 nemesacél.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A köszörült nemesacél rudakkal néhány szabványos elemmel sokféle felépítési változatot lehet konfigurálni.
Ø12 és Ø20 = rúd.
Ø30 és Ø40 = kör keresztmetszetű cső (falvastagság 5 mm).
Ø12 és Ø20 = rúd.
Ø30 és Ø40 = kör keresztmetszetű cső (falvastagság 5 mm).
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.