text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítógyűrű
Alaptest anyaga
alumínium
D=belső átmérő
20
A
28
A1
32
B
40
L
40
Méret
20
UNSPSC Code
31161708
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az állítógyűrűkkel az aljzat vagy a szorítóaljzat magassága pontosan beállítható, így garantálva az elemek helyzetpontos szerelését.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak