Állítóegység alumínium 29210-202
- Az elemek pontos beállítását X-Y irányban
- Egyszeres és kettős talapzathoz
Mennyiségi egység
193,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítóegység
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
88
H=Magasság
23
L=Hossz
80
A
30
A1
70
A2
40
A3
30
D1
5,5
D2
M5
Méret
20
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Állítóegységek az elemek beszabályozásához az X-Y tartományban. A mechanikus szerkezetben így a gyártási tűrések kompenzálhatók. Illik az egyszeres és a kettős aljzathoz is. Az adott szerelési méretek egységes furatképének köszönhetően az állítóegységek egy későbbi időpontban az aljzat alá szerelhetők.
X állítási tartomány: ±3 mm
Y állítási tartomány: ±3 mm
X állítási tartomány: ±3 mm
Y állítási tartomány: ±3 mm
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
FS = Rögzítőcsavar (2x)
JS = Beállítócsavar (4x)
Furatok helyzettűrése: ±0,1
FS = Rögzítőcsavar (2x)
JS = Beállítócsavar (4x)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.