Lineáris egység siklócsapággyal nemesacél 29105-500001X800
- Lineáris egység egyszerű és rendkívül dinamikus beállítási feladatokhoz
- Magas axiális tolóerőkhöz
- Nagy pontosság
- Az orsót speciális tömítőajakos rendszer védi a szennyeződésektől
Mennyiségi egység
297,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
siklócsapággyal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
acél
B=Átmérő
50
L=Hossz
800
Typ E=Külső átmérő
50
Acélkulcs
1.4301
D1
12 h8
F
1700
Fx
500
1700
I
11,31
Iy
11,31
Iz
12,32
J
60
L1
38
L2
117,5
Löket
S
565
M
44
Mx
Nm
30
My
Nm
65
Mz
Nm
65
Orsó
Tr 20x4
Orsó
csúszócsapággyal [Nm]
1,20
Orsó
golyóscsapággyal [Nm]
0,90
Orsó-menetemelkedés
mm-ben
4
P1
retesz
DIN 6885
4 x 4 x 32
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag, kivitel
Nagy pontosságú cső a DIN EN 10305 szerint, nemesacél 1.4301.
E 18 típus esetén horganyzott acél.
Trapézmenetes orsó, acél, jobbmenetes, hengerelt.
További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Egyedi igényre
Balmenetes, nemesacél kivitel, 2 meghajtócsap, további löketek vagy kézi kerekek.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- vezetők 29120, 29125, 29130, 29135
- Cső-összekötő rendszer rögzítőidomai
- Cső-összekötő rendszer rögzítőidomai
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.