text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
siklócsapággyal
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
acél
B=Átmérő
40
L=Hossz
500
Typ E=Külső átmérő
40
Acélkulcs
1.4301
D1
12 h8
F
1000
Fx 500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
55
L1
38
L2
104,5
Löket S
291
M
44
Mx Nm
14
My Nm
40
Mz Nm
40
Orsó
Tr 20x4
Orsó csúszócsapággyal [Nm]
0,65
Orsó golyóscsapággyal [Nm]
0,50
Orsó-menetemelkedés mm-ben
4
P1 retesz DIN 6885
4 x 4 x 32
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag, kivitel

Nagy pontosságú cső a DIN EN 10305 szerint, nemesacél 1.4301.
E 18 típus esetén horganyzott acél.
Trapézmenetes orsó, acél, jobbmenetes, hengerelt.

További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Egyedi igényre
Balmenetes, nemesacél kivitel, 2 meghajtócsap, további löketek vagy kézi kerekek.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- vezetők 29120, 29125, 29130, 29135
- Cső-összekötő rendszer rögzítőidomai
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak