Lineáris egység siklócsapággyal nemesacél 29105-300001X800
- Lineáris egység egyszerű és rendkívül dinamikus beállítási feladatokhoz
- Magas axiális tolóerőkhöz
- Nagy pontosság
- Az orsót speciális tömítőajakos rendszer védi a szennyeződésektől
Mennyiségi egység
265,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
siklócsapággyal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
acél
B=Átmérő
30
L=Hossz
800
Typ E=Külső átmérő
30
Acélkulcs
1.4301
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
Löket
S
600
M
28
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
Orsó
Tr 14x3
Orsó
csúszócsapággyal [Nm]
0,45
Orsó
golyóscsapággyal [Nm]
0,35
Orsó-menetemelkedés
mm-ben
3
P1
retesz
DIN 6885
2 x 2 x 20
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag, kivitel
Nagy pontosságú cső a DIN EN 10305 szerint, nemesacél 1.4301.
E 18 típus esetén horganyzott acél.
Trapézmenetes orsó, acél, jobbmenetes, hengerelt.
További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Egyedi igényre
Balmenetes, nemesacél kivitel, 2 meghajtócsap, további löketek vagy kézi kerekek.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- vezetők 29120, 29125, 29130, 29135
- Cső-összekötő rendszer rögzítőidomai
- Cső-összekötő rendszer rögzítőidomai
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.