Linear actuator with plain bearing stainless steel 29105-300001X500
- Lineáris egység egyszerű és rendkívül dinamikus beállítási feladatokhoz
- Magas axiális tolóerőkhöz
- Nagy pontosság
- Az orsót speciális tömítőajakos rendszer védi a szennyeződésektől
Sales unit
205,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear actuator
Version 1
with plain bearing
Main
material
stainless steel
Component
material
steel
B=Diameter
30
L=Length
500
Type E=Outside diameter
30
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
P1
parallel key
DIN 6885
2 x 2 x 20
Pitch
mm
3
Spindle
Tr 14x3
Spindle with
ball bearings [Nm]
0,35
Spindle with slide bearing
[Nm]
0,45
Steel code
1.4301
Travel
S
300
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Anyag, kivitel
Nagy pontosságú cső a DIN EN 10305 szerint, nemesacél 1.4301.
E 18 típus esetén horganyzott acél.
Trapézmenetes orsó, acél, jobbmenetes, hengerelt.
További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Egyedi igényre
Balmenetes, nemesacél kivitel, 2 meghajtócsap, további löketek vagy kézi kerekek.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- Guide clamps 29120, 29125, 29130, 29135
- Tube clamps form our tube clamping system
- Tube clamps form our tube clamping system
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.