text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
golyóscsapágyazással
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
acél
B=Átmérő
30
L=Hossz
300
Typ E=Külső átmérő
30
Acélkulcs
1.4301
D1
8 h8
F
800
Fx 500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
Löket S
100
M
28
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
Orsó
Tr 14x3
Orsó csúszócsapággyal [Nm]
0,45
Orsó golyóscsapággyal [Nm]
0,35
Orsó-menetemelkedés mm-ben
3
P1 retesz DIN 6885
2 x 2 x 20
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag, kivitel

Nagy pontosságú cső a DIN EN 10305 szerint, nemesacél 1.4301.
E 18 típus esetén horganyzott acél.
Trapézmenetes orsó, acél, jobbmenetes, hengerelt.

További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Egyedi igényre
Balmenetes, nemesacél kivitel, 2 meghajtócsap, további löketek vagy kézi kerekek.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- vezetők 29120, 29125, 29130, 29135
- Cső-összekötő rendszer rögzítőidomai
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought