text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear actuator
Version 1
square
Version 2
with plain bearing
Form
B
Form definition
Mounting bracket both sides
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
natural
Component material
aluminium
Surface finish component
anodized
Component colour
black
B=Width
50
H=Height
70
L=Length
500
B1
38
B2
85
B3
67
D
35
D1
M06x30
D2
12
D3
M8
H1
10
L1
30
L2
25
Spindle
Tr 20x4
Travel S
360
Typ EV
50
UNSPSC Code
31171520
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Anyag
Profilcső, alumínium.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Kivitel
Profilcső, természetesre eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
További információk
A lineáris egységeket lineáris mozgatásra és pozicionálásra használják. A szánok mozgatása menetes orsóval történik. Ez a mozgatás kézzel, kézikerékkel vagy elektromos meghajtással végezhető. A szánok játékmentesen vezethetők a profilsíneken.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C
Accessory
Beállítószerv, nemesacél vagy alumínium, 85000-50 lineáris egységekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought