Lineáris egység négyzet alakú alumínium natúr eloxált 29104-140X300
- Kompakt
- Változatos lineáris tengely
- Kézi és motoros beállítás
Mennyiségi egység
429,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
négyzet alakú
Kivitel 2
siklócsapággyal
Alak
B
Alaktípus
Szerelőlap, kétoldalú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
alumínium
Komponens
felülete
eloxált
Komponensek
színe
fekete
B=Szélesség
40
H=Magasság
56
L=Hossz
300
B1
29
B2
68
B3
54
D
28
D1
M05x30
D2
10
D3
M6
EV típus
40
H1
8
L1
28
L2
22
Löket
S
185
Orsó
Tr18x4
UNSPSC Code
31171520
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Profilcső, alumínium.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Kivitel
Profilcső, természetesre eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
További információk
A lineáris egységeket lineáris mozgatásra és pozicionálásra használják. A szánok mozgatása menetes orsóval történik. Ez a mozgatás kézzel, kézikerékkel vagy elektromos meghajtással végezhető. A szánok játékmentesen vezethetők a profilsíneken.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C
Accessory
Beállítószerv, nemesacél vagy alumínium, 85000-50 lineáris egységekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.