Lineáris egység négyzet alakú alumínium natúr eloxált 29104-050X1000
- Kompakt
- Változatos lineáris tengely
- Kézi és motoros beállítás
Sales unit
666,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear actuator
Version 1
square
Version 2
with plain bearing
Form
A
Form definition
Mounting bracket one-side
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
natural
Component
material
aluminium
Surface finish
component
anodized
Component
colour
black
B=Width
50
H=Height
33
L=Length
1000
B1
38
B2
85
B3
67
D
35
D1
M06x30
D2
12
D3
M8
H1
10
L1
30
L2
25
Spindle
Tr 20x4
Travel
S
860
Typ EV
50
UNSPSC Code
31171520
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Anyag
Profilcső, alumínium.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Kivitel
Profilcső, természetesre eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
További információk
A lineáris egységeket lineáris mozgatásra és pozicionálásra használják. A szánok mozgatása menetes orsóval történik. Ez a mozgatás kézzel, kézikerékkel vagy elektromos meghajtással végezhető. A szánok játékmentesen vezethetők a profilsíneken.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C
Accessory
Beállítószerv, nemesacél vagy alumínium, 85000-50 lineáris egységekhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.