text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
négyzet alakú
Kivitel 2
siklócsapággyal
Alak
A
Alaktípus
Szerelőlap, egyoldalú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
natúr
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
eloxált
Komponensek színe
fekete
B=Szélesség
30
H=Magasság
20
L=Hossz
500
B1
21
B2
56
B3
42
D
22
D1
M04x25
D2
8
D3
M6
EV típus
30
H1
7
L1
25
L2
18
Löket S
404
Orsó
Tr 14x3
UNSPSC Code
31171520
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag
Profilcső, alumínium.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Kivitel
Profilcső, természetesre eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
További információk
A lineáris egységeket lineáris mozgatásra és pozicionálásra használják. A szánok mozgatása menetes orsóval történik. Ez a mozgatás kézzel, kézikerékkel vagy elektromos meghajtással végezhető. A szánok játékmentesen vezethetők a profilsíneken.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C
Accessory
Beállítószerv, nemesacél vagy alumínium, 85000-50 lineáris egységekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak