text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear actuator
Version 1
square
Version 2
with plain bearing
Form
A
Form definition
Mounting bracket one-side
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
natural
Component material
aluminium
Surface finish component
anodized
Component colour
black
B=Width
30
H=Height
20
L=Length
300
B1
21
B2
56
B3
42
D
22
D1
M04x25
D2
8
D3
M6
H1
7
L1
25
L2
18
Spindle
Tr 14x3
Travel S
204
Typ EV
30
UNSPSC Code
31171520
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Anyag
Profilcső, alumínium.
Végelemek, alumínium.
Orsó, acél.
Kivitel
Profilcső, természetesre eloxált.
Végelemek, feketére eloxált.
További információk
A lineáris egységeket lineáris mozgatásra és pozicionálásra használják. A szánok mozgatása menetes orsóval történik. Ez a mozgatás kézzel, kézikerékkel vagy elektromos meghajtással végezhető. A szánok játékmentesen vezethetők a profilsíneken.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C to +60 °C
Accessory
Stainless steel or aluminium actuator for linear actuators 85000-50.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought