text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
B=Diameter
40
L=Length
800
Type E=Outside diameter
40
D1
12 h8
F
1000
Fx 500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx Nm
14
My Nm
40
Mz Nm
40
P1 parallel key DIN 6885
4 x 4 x 32
Pitch mm
4
Spindle
Tr 20x4
Spindle with ball bearings [Nm]
0,50
Steel code
1.4301
Travel S
607
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag

DIN EN 10305 szerinti precíziós cső, 1.4301. nemesacél
Trapézmenetes orsó, jobbmenetes, hengerelt, 1.4301. nemesacél.

További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.

Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Egyedi igényre
Balmenet, 2 hajtócsap, további löketek vagy kézikerék.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- 29120, 29130, 29135 nemesacél vezetők
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak