Lineáris egység golyóscsapágyazással nemesacél 29105-1300101X500
- Lineáris egység egyszerű és rendkívül dinamikus beállítási feladatokhoz
- Korrózióállóság
- Nagy pontosság
- Az orsót speciális tömítőajakos rendszer védi a szennyeződésektől
- Magas axiális tolóerőkhöz
Mennyiségi egység
547,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
golyóscsapágyazással
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Átmérő
30
L=Hossz
500
Typ E=Külső átmérő
30
Acélkulcs
1.4301
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
31
L1
26
L2
80
Löket
S
309
M
22
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
Orsó
Tr 14x3
Orsó
golyóscsapággyal [Nm]
0,35
Orsó-menetemelkedés
mm-ben
3
P1
retesz
DIN 6885
2 x 2 x 20
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
DIN EN 10305 szerinti precíziós cső, 1.4301. nemesacél
Trapézmenetes orsó, jobbmenetes, hengerelt, 1.4301. nemesacél.
További információk
Közepes fordulatszám-tartomány, önzáró.
Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Löket S = Hossz L – (2 x L2 + J).
Egyedi igényre
Balmenet, 2 hajtócsap, további löketek vagy kézikerék.
Működési elv
A menetes orsó forgó mozgása a vezetőszán lineáris kimeneti mozgásává alakul át.
Accessory
- 29120, 29130, 29135 nemesacél vezetők
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
- Csőösszekötő rendszer szorítópofái
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.