text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
with foot
Version 2
for linear actuator
Main material
aluminium
Surface finish body
powder coated
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
B=Length
105
C= width
105
L=height
85
Type=Internal diameter
50
D
10,5
M1
74
M2
74
M3
80
M4
80
V1
M10x35
hole arrangement
1
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
Description

Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete, porszórt.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak