Karimás szorítódarab lineáris egységhez, négyszögű alumínium eloxált 29104-13-40
- Extrudált alumínium
- Nagy nyomatéki terhelés
- Kiváló minőségű eloxált felület
Sales unit
25,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flange clamp
Version 1
for square linear actuator
Version 2
Type EV
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
A
40,3
C
28
D
56
L
18
M
68
P
54
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Extrudált alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A karimás bilincsek a alakú lineáris egységek (29105) rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Lineáris egységek, alumínium, négyszög keresztmetszetű 29104.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.