text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Karimás szorítódarab
Kivitel 1
lineáris egységhez, négyszögű
Kivitel 2
Típus EV
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
A
40,3
B
7
C
40
D
68
E
8
G
97
H
83
L
18
M
68
P
54
Q
6,5
R
13
T
15
U
10
UNSPSC Code
31161513
W
28
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
Extrudált alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A karimás bilincsek a alakú lineáris egységek (29105) rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Lineáris egységek, alumínium, négyszög keresztmetszetű 29104.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak