text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Karimás szorítódarab
Kivitel 1
lineáris egységhez, négyszögű
Kivitel 2
Típus EV
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
A
30,2
B
7
C
30
D
51
E
6
G
84
H
70
L
16
M
56
P
42
Q
4,5
R
9
T
10
U
6
UNSPSC Code
31161513
W
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
Extrudált alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A karimás bilincsek a alakú lineáris egységek (29105) rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Lineáris egységek, alumínium, négyszög keresztmetszetű 29104.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak