Cső-összekötő keresztidom nemesacél elektropolírozott 29120-13030
- Alkotóelem lineáris egységhez
- Kivitel: nemesacél
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
90,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
lineáris egységhez
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
30
Typ=Belső átmérő
30
Acélkulcs
1.4308
B
92
C
32,4
M
33
UNSPSC Code
31161513
V1
M8x30
V2
M8x30
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
Finomöntvény, nemesacél 1.4308.
Csavarok, A2 nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.