text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
lineáris egységhez
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
18
Typ=Belső átmérő
18
B
66
C
25,5
M
20
V1
M6x16
V2
M6x16
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
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete, porszórt.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak