Tube clamp 4-way connector aluminium black powder coated 29125-4040
- Alkotóelem lineáris egységhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Sales unit
36,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
4-way connector
Version 2
for linear actuator
Form
A
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Square socket
40
Type=Internal diameter
40
B
117
C
60
M
47
V1
M10x50
V2
M8x45
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
Description
Anyag
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
Fekete, porszórt.
Hengeresfejű csavar anyával, horganyzott.
Hengeresfejű csavar anyával, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.