text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
lineáris egységhez
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső négyszög
30
Typ=Belső átmérő
30
B
86
C
45
M
33
V1
M8x35
V2
M8x35
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
Fekete, porszórt.
Hengeresfejű csavar anyával, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak