text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Karimás szorítódarab
Kivitel 1
lineáris egységhez
Kivitel 2
E típus
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
A
30,1
C
21
D
42
L
16
M
56
P
42
UNSPSC Code
31161513
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
Extrudált alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A karimás bilincsek a alakú lineáris egységek (29105) rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Lineáris egységek 29105.
Lineáris egység, nemesacél 29105.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak