Záródugó polietilén fekete 29056-290703055
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Érzékeny és kemény padlókhoz
- Zár a csővégeken
Mennyiségi egység
2,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Záródugó
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alak
C
Alaktípus
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
fekete
H=Magasság
6
L=Hossz
21,5
A
90
Alábbiakhoz
90x70x3-5,5
B
70
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest, polietilén.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
*A termék az anyag viselkedése és a geometriai forma következtében hosszanti torzulásra hajlamos - igen alkalmas csúsztatóként és lábdugóként.
A lamellák zártak vagy megszakítottak. A gyártási technológiából eredően egy beömlési maradvány a szárhosszon túlnyúlhat.
A lamellák száma dugónként 2 és 4 között változhat.
A táblázatban a megfelelő cső után az ID-nél álló adatok a cső falvastagságára vonatkoznak.
A lamellák zártak vagy megszakítottak. A gyártási technológiából eredően egy beömlési maradvány a szárhosszon túlnyúlhat.
A lamellák száma dugónként 2 és 4 között változhat.
A táblázatban a megfelelő cső után az ID-nél álló adatok a cső falvastagságára vonatkoznak.
Kullanım
A záródugók élvédőként, ill. a csővégek lezárásához használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.