Záródugó polietilén fekete 29056-230150825
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Érzékeny és kemény padlókhoz
- Zár a csővégeken
Sales unit
0,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Záródugó
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alak
C
Alaktípus
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
fekete
H=Magasság
5
L=Hossz
11,5
A
30
Alábbiakhoz
30x15x0,8-2,5
B
15
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Anyag
Alaptest, polietilén.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
*A termék az anyag viselkedése és a geometriai forma következtében hosszanti torzulásra hajlamos - igen alkalmas csúsztatóként és lábdugóként.
A lamellák zártak vagy megszakítottak. A gyártási technológiából eredően egy beömlési maradvány a szárhosszon túlnyúlhat.
A lamellák száma dugónként 2 és 4 között változhat.
A táblázatban a megfelelő cső után az ID-nél álló adatok a cső falvastagságára vonatkoznak.
A lamellák zártak vagy megszakítottak. A gyártási technológiából eredően egy beömlési maradvány a szárhosszon túlnyúlhat.
A lamellák száma dugónként 2 és 4 között változhat.
A táblázatban a megfelelő cső után az ID-nél álló adatok a cső falvastagságára vonatkoznak.
Kullanım
A záródugók élvédőként, ill. a csővégek lezárásához használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.