Védőkupak polietilén fekete 29056-06-3015
- Négyszög keresztmetszetű csövekhez
- Védelem éles élek ellen
Mennyiségi egység
1,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védőkupak
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaktípus
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
fekete
H=Magasság
2
L=Hossz
22
A
30
B
15
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest, polietilén.
Kivitel
Alaptest fekete.
Kullanım
A kupakok védelmet nyújtanak a csövek éles pereme ellen.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.