text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőkupak
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest anyaga
PVC
Alaptest színe
fekete
D=átmérő
15,5-16,5
L=Hossz
22,5
UNSPSC Code
27111706
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
Alaptest puha PVC.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
Shore keménység 92 A.
UV-sugárzás álló.
ØD = a csövek külső átmérője, amelyekhez megfelel az adott kupak.
Kullanım
A kupakok védelmet nyújtanak a csövek éles pereme ellen.
Hőmérséklet-tartomány
Terhelés esetében kb.-15 °C-ig fagyálló.
Felszerelés
Enyhe felmelegítés kb. 40 °C-ra leegyszerűsíti a szerelést, a tapadóképesség megnő és a csövek nagyobb tűrései kiegyenlíthetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak