text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
A=Belső átmérő
Ø 20,25
Alábbiakhoz
29002 / 29004 / 29008 / 290
B
30,3
L
45
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
További információk
Szűkítőhüvely alkalmazásával kisebb csöveket lehet rögzíteni vagy négyszög keresztmetszetűről kör keresztmetszetű csőre lehet átállni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak