Szűkítőhüvely termoplaszt fekete 29042-13020
- Kisebb csövek befogására
- Kör keresztmetszetű csövekről négyszög keresztmetszetű csövekre való átállás lehetséges
- Anyaga: termoplaszt
Mennyiségi egység
1,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
A=Belső átmérő
20,25
B=Külső átmérő
30
Alábbiakhoz
29000 / 29004 / 29006 / 290
C
3,5
D
18,9
E
3,4
L
45
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
További információk
Szűkítőhüvely alkalmazásával kisebb csöveket lehet rögzíteni vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű zártszelvényre lehet átállni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.