Szűkítőhüvely termoplaszt fekete 29042-01815
- Kisebb csövek befogására
- Kör keresztmetszetű csövekről négyszög keresztmetszetű csövekre való átállás lehetséges
- Anyaga: termoplaszt
Mennyiségi egység
0,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
A=Belső átmérő
15,25
B=Külső átmérő
18
Alábbiakhoz
29000 / 29004 / 29006 / 290
C
2,5
D
11,9
E
2,4
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete.
További információk
Szűkítőhüvely alkalmazásával kisebb csöveket lehet rögzíteni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.